??
CAD model selection
K1444.120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1444 - Tension levers stainless steel
Bill of material
K1444.120
BESTKIPP
Order No.
K1444.120
AUSF
version
Reamed hole
GRAD
degree °
20°
GR
size
4
X
20 H7
T
depth
32 mm
D
diameter
41 mm
D1
diameter
13 mm
D2
diameter
32 mm
H
height
61 mm
H1
height
80.0 mm
H2
height
49.0 mm
A
Length
123.0 mm
A2
Length
15 mm
GEW
Approx. weight
0.6798 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348923
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions